Anclaje de atornillado directo de plástico HRD-H
New productProducto #r4677
Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
Compartir
Otros clientes también buscaron anclaje multimaterial, taco fachada, anclaje fachada, anclaje marcos o anclaje de plástico
Características
- Versatilidad sin precedentes: profundidad de empotramiento flexible (homologación con profundidades de 50 y 70 mm) que convierte a estos anclajes plásticos en la opción perfecta para una amplia gama de fijaciones y materiales base
- Distintas versiones disponibles: elija entre distintos tipos de cabeza de tornillo y grados de resistencia a la corrosión en función de las necesidades de su proyecto
- Ahorro de tiempo en el lugar de trabajo: estos anclajes plásticos para hormigón se suministran listos para el uso con el tornillo previamente ensamblado en el tapón de pared
- Amplia documentación disponible: consulte la hoja de datos técnicos para obtener información básica sobre cargas, resistencia, diseño e instalación
Aplicaciones
- Fachadas Rainscreen/ventiladas: fijación de soportes de montaje de fachadas en hormigón y mampostería
- Sistema apto para la fijación de elementos fijos de hasta 150 mm de espesor (disponibilidad de anclajes de 60 a 200 mm de largo)
Para más información técnica, ver los productos por separado.