Anclaje de plataformas huecas HKH
New productProducto #r2607
Anclaje de plataformas huecas económico con aprobación para la fijación de aspersores a cubiertas huecas de hormigón pretensado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Condiciones ambientales: Interior, ambiente seco
- Homologaciones / informes de ensayo: DIBt, VDS
Otros clientes también buscaron anclaje económico, HKH, anclaje de cubierta hueca, útil de colocación mecánico o Anclaje de plataformas huecas
- Altísima seguridad y fiabilidad, gracias a la marca de ajuste visual
- No es necesario aplicar fuerza excesiva mediante martillo, gracias a la baja fuerza de expansión necesaria
- Permite fijación directa
- Útil de colocación mecánico disponible para acelerar la fijación
- Conforme con todas las aprobaciones relevantes: DIBt, VdS
- Todas las fijaciones en losas de hormigón profundas, especialmente en techos.
- Instalación de sprinkler
- Fijación de un solo punto para colocación de tubos
- Fijación de canales al techo para fijación de varios tubos
- Techos suspendidos