Anclaje de palanca HLD
New productProducto #r220
Anclaje de palanca de plástico económico para fijaciones en ladrillos huecos y tabiques secos mediante tornillos para madera
- Condiciones ambientales: Exterior, Interior, ambiente húmedo, Interior, ambiente seco
- Composición del material: Poliamida
- Diámetro de broca para taladro: 10 mm
Otros clientes también buscaron taco plastico hueco, anclaje plástico, taco material hueco, anclaje material hueco o Anclaje de palanca de plástico
- Las aletas se abren y se adaptan a todos los materiales
- Flexibilidad a la hora de elegir los tornillos
- Bordes especiales para evitar que el anclaje gire durante la instalación
- Permanece montado en la pared sin tornillo, para facilitar la manipulación, la instalación y la reutilización
- Diseño exclusivo de una pieza que facilita y agiliza la instalación
- Fijaciones en materiales de baja resistencia con cavidades, para el uso con tornillos rosca madera estándar
- Anclaje en ladrillo o bloque perforado, tabique seco y hormigón
- Aplicaciones sobre cerramientos interiores que requieren rendimiento de cargas ligeras