Anclaje de autoexcavado superficial HSC-A
New productProducto #r1205
Anclaje por socavado poco profundo de máximo rendimiento (acero al carbono, rosca externa)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego, VDS
Otros clientes también buscaron Anclaje alta carga, rosca externa, Anclaje socavado, Anclaje sísmico o Anclaje por socavado poco profundo de máximo rendimiento (acero al carbono, rosca externa)
- Poca profundidad de empotramiento en losas de hormigón finas o en aquellas ubicaciones en las que la profundidad de taladro permitida está limitada
- Permite pequeñas distancias a borde, separación entre anclajes y pequeño empotramiento
- Anclaje de autoexcavado que facilita una instalación rápida y fiable, sin necesidad de rectificadora ni manipulación
- El autoexcavado mantiene el anclaje fijo, incluso en hormigón fisurado bajo cargas de impacto
- Requiere un taladro normal sin operación de socavación independiente
- Fijaciones de carga media sobre hormigón fisurado y no fisurado en las que la seguridad es importante, sobre todo en las que se necesita poca profundidad de empotramiento y pequeña distancia a borde o espaciado reducido
- Por ejemplo, pasamanos de escaleras, tuberías contra incendios, conductos de aire, asientos, subestructuras de fachadas, barreras de aparcamiento, etc.