Espiga de aislamiento de metal IDMR
New productProducto #r1163
Taco de aislamiento de acero inoxidable económico para la fijación de materiales aislantes cuando se requiere resistencia contra la corrosión y el fuego
- Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Hormigón (duro)
- Principio de trabajo: Anclaje plástico de impacto
- Diámetro de broca para taladro: 8 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Espiga aislamiento o Anclaje aislamiento
Características
- Fijador resistente al fuego en acero A2 para materiales aislantes de hasta 150 mm
- Colocación sencilla con martillo
- Uso versátil para todos los materiales aislantes convencionales
- Disco de aislamiento para materiales de aislamiento suaves
Aplicaciones
- Fijaciones de aislamiento con necesidades de resistencia a la corrosión y al fuego