Broca para taladro con percusión con tope de profundidad SDS plus (TE-C) para anclajes HKD

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate

Otros clientes también buscaron repuesto para útiltaladro con percusión or taladro con tope de profundidad.

Elegir opciones

Apto para tamaño de anclaje
  • HKD M10x30
  • HKD M8x30
Diámetro
  • 10 mm
  • 12 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 21,80 EUR

Datos técnicos

Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Perforación precisa de orificios con la profundidad deseada
  • Longitud de anclaje de 25 mm que reduce el riesgo de impactos con el corrugado durante el taladro
  • Taladro y expansión en uno
  • Sin necesidad de cambiar herramientas

Aplicaciones

  • Instalación de anclajes insertables de rosca interna Hilti HKD para la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
  • Taladros a una profundidad exacta

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.