Vaso S-SY NS
New productProducto #r25927
Vaso personalizado para sistemas de fijación de tornillo de cubiertas de Hilti
- Característica: Portapuntas mecánico
- Ranurada: HEX8
- Longitud: 530 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de cubiertas o vaso para tornillo de cabeza hexagonal
Características
- Diseñado para el uso con los prolongadores SDT de Hilti que ofrece mayor vida útil
- Geometría perfecta para mejorar el agarre durante el atornillado cuando se utiliza con tornillos de construcción en metal en tiras de Hilti
- El acero resistente a los golpes ayuda a reducir el riesgo de rotura prematura
- Conexión: 1/4" hexagonal
Aplicaciones
- Vaso para utilizarse con tornillos de cabeza hexagonal, como por ejemplo, tornillos para construcción en metal y tornillos autorroscantes
- Para el uso con el prolongador SDT
- Para utilizarse con la herramienta vertical con tornillos en tiras para una fijación rápida y cómoda, por ejemplo, en aplicaciones de cubiertas