Vaso S-NS (C)
New productProducto #r25917
Vaso con sistema de sujeción de tornillos no magnético/de bloqueo de bola para el uso con tornillos de cabeza hexagonal
- Característica: Portapuntas mecánico
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
Compartir
Otros clientes también buscaron Vaso de clic o Vaso de conexión mecanica
Características
- Diseño no magnético con sistema de anillo de cierre para la óptima sujeción de los tornillos de cabeza hexagonal
- Sin adherencia de restos metálicos
- Fabricado con acero resistente a los golpes seleccionado para utilizarse con atornilladoras de impacto: ayuda a reducir el riesgo de rotura prematura de la punta
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores comunes (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Apto para utilizarse con destornilladores universales a batería y atornilladoras de impacto
- Vaso para utilizarse con tornillos de cabeza hexagonal, como por ejemplo, tornillos para construcción en metal y tornillos autorroscantes
- Un vaso para utilizarse con tornillos de acero inoxidable y acero al carbono