Vaso magnético S-NS (M)
New productProducto #r25915
Vaso directo con retención de tornillo magnética para el uso con tornillos de cabeza hexagonal
- Característica: Portapuntas magnético
- Longitud: 50 mm
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
Compartir
Otros clientes también buscaron Vaso magnetico o Vaso de conexion magentica
Características
- Vaso magnético para la sujeción de tornillos de cabeza hexagonal
- El fuerte imán permanente garantiza la correcta fijación de los tornillos sin vibraciones
- Fabricado con acero resistente a los golpes seleccionado para utilizarse con atornilladoras de impacto: ayuda a reducir el riesgo de rotura prematura de la punta
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores comunes (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Apto para utilizarse con destornilladores universales a batería y atornilladoras de impacto
- Vaso para utilizarse con tornillos de cabeza hexagonal, como por ejemplo, tornillos para construcción en metal y tornillos autorroscantes