Arandela blanda X-SW 60 con clavo
New product PremiumProducto #r62643
Arandela blanda con clavo premontado para la fijación de membranas resistentes al agua en hormigón o mampostería
- Aplicación: Impermeabilización
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron arandela blanda, Fijacion de membranas, clavo premontado o Arandelas plasticas
Características
- Arandela blanda que evita el desgaste y la rotura de membranas finas o suaves
- Arandela blanda que se adapta a superficies irregulares
- Arandela blanda de 60 mm que ofrece una gran superficie de carga para lograr una excelente fijación de membranas de escaso espesor y frágiles
Aplicaciones
- Fijación de membranas resistentes al agua a hormigón y mampostería
- Fijación de revestimientos plásticos a hormigón y mampostería
- Fijación de membranas finas (de hasta 25,4 mm) a hormigón o mampostería