Pinza para cables de metal X-EKB-FE MX
New product UltimateProducto #r6089079
Pinza para cables de metal para el uso con clavos en tiras o anclajes
- Aplicación: Mazos de cables, Sistema de integridad del circuito (CIS)
- Material: Acero al carbono
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Compartir
Otros clientes también buscaron Instalación de cables, fijaciones con clavos en tiras, Fijación de cables o Pinza para cables de metal
Características
- Instalación rápida, sencilla y fiable de cables de seguridad ignífugos
- Homologación de inspección general de edificios según la norma DIN 4102-12 disponible para una amplia variedad de cables con clasificación de integridad circuito
- Posibilidad de utilización en paredes y techos
- Sistema con suficiente distancia de separación para una instalación económica
- Diseño que facilita las fijaciones sobre cabeza
Aplicaciones
- Utilidad certificada en sistemas de integridad de circuito
- Instalación de cables en vías de escape
- Iluminación de emergencia, sistemas de ventilación de humos, sistemas de aspersores, ascensores de bomberos, etc.
- Fijación de cables individuales o mazos de cables