Arandela suplementaria (acero inoxidable)
New productProducto #r4929927
Conjunto de relleno de la hendidura anular en anclajes químicos y mecánicos (acero al carbono A4)
Otros clientes también buscaron anclaje químico, acero inoxidable, Juego de llenado, anclaje mecánico o Juego de llenado de la hendidura anular en anclajes químicos y mecánicos (acero al carbono A4)
- Diseñado para rellenar el hueco anular según lo requerido por el código para condiciones sísmicas y de fatiga
- Permite su fijación transversal
- Óptima transferencia de carga a través de la arandela esférica y gracias al llenado del hueco anular
- Los tamaños M8-M24 incluyen una contratuerca (como se muestra en la imagen)
- Aplicaciones en las que las cargas cortantes tienen que asumirse directamente (relleno de hueco con resina adhesiva inyectable HIT-Y o HIT-RE en función del elemento de acero que es necesario fijar)
- Aplicaciones sísmicas o de fatiga
- El hueco de los anclajes de expansión (HST, HST2, HST3, HST4, HDA, HSL-4, HMU, HSA) debe rellenarse con resina adhesiva inyectable HIT-HY (no se puede utilizar el adhesivo HIT-RE)