Grapa metálica doble X-DFB MX
New product UltimateProducto #r3630
Pinza para conductos/cables de metal doble para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Cables individuales, Tuberías ligeras, Fijaciones mecánicas y eléctricas
- Material: Acero al carbono
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Compartir
Características
- Ajuste en la punta de los sistemas de fijación BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
- Diseño reforzado que ofrece mayor rigidez y resistencia en la fijación de conductos flexibles
- Permite fijar dos líneas de cables o conductos en un solo proceso
- Fijación rápida y económica
- Diseño que ofrece alta calidad y mayor fiabilidad en las fijaciones
Aplicaciones
- Fijación de cables eléctricos
- Fijación de conductos eléctricos flexibles y rígidos
- Fijación de tuberías de agua y calefacción
- Fijación de mangueras de inyección

Para más información técnica, ver los productos por separado.