Abrazadera de tuberías X-EKS MX
New product PremiumProducto #r3171
Brida de sujeción de plástico para conductos encajable para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos
- Material: Poliamida (PA), Sin halógenos, Resistente al fuego conforme a la norma EN 60695-2-11, a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma IEC 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma VDE 0471, apartado 2-11 a 650 ºC, Resistente a los rayos UV (justo)
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Compartir
Otros clientes también buscaron Fijación de conductos eléctricos, sujeción de cables/conductos, fijaciones con clavos en tiras o Abrazadera de plástico
Características
- Ajuste en la punta de los sistemas de fijación BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
- Material libre de halógenos y siliconas
- Fijación prácticamente libre de polvo
- Fijación rápida y económica
Aplicaciones
- Fijación de conductos eléctricos
- La separación típica entre los elementos de fijación oscila entre entre 50 cm-100 cm y es necesario tener en cuenta los requisitos de carga