Brida para cables X-EKB MX
New product PremiumProducto #r3169
Pinza para cables de plástico para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
- Para el uso con (herramientas): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
Compartir
Otros clientes también buscaron sistemas de fijación BX/DX/GX, Fijación de cables eléctricos o fijaciones con clavos en tiras
Características
- Ajuste en la punta de los sistemas de fijación BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
- Certificación UL,
- Disponible una versión resistente al fuego
- Fácil sujeción del cable
- Fijación prácticamente libre de polvo
Aplicaciones
- Fijación plana de múltiples cables eléctricos a la superficie de trabajo
- La separación típica entre las pinzas para cables oscila entre 50 y 100 cm, por lo que hay que tener en cuenta la carga y la rigidez del cable
- El espacio típico entre los elementos de fijación oscila entre 50 y 100 cm; hay que tener en cuenta la carga y la rigidez del cable

Para más información técnica, ver los productos por separado.