ECT-A
New productProducto #r1439
Casquillo de cinta para cables autoadhesivo para el uso en superficies en las que no es posible perforar
- Composición del material: PA 6.6
- Acabado: n/a
- Resistencia térmica: 10 - 60 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron base adhesiva, fijación sin perforación o casquillo de cinta para cables
Características
- Diseño que facilita y agiliza la instalación gracias a la base autoadhesiva
- Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
- Cumplimiento de la norma RoHS
Aplicaciones
- Soporte para sujeción de cables, tubos y mangueras
- Fijaciones en superficies donde no es posible perforar (la superficie debe estar limpia limpia, seca y libre de polvo, grasa, óxido y otras impurezas en general)