X-EKB FR MX
New product PremiumProducto #r12587415
Pinza para cables de plástico resistente al fuego para el uso con clavos en tira
- Aplicación: Fijaciones de cables
- Material: Polibutileno tereftalato (PBT), Sin silicona, Resistente al fuego
- Para el uso con (herramientas): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Compartir
Características
- Ajuste en la punta de los sistemas de fijación BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
- Certificación UL,
- Versión resistente al fuego
- Fácil introducción de cable
- Fijación prácticamente libre de polvo
Aplicaciones
- Fijación plana de múltiples cables eléctricos a la superficie de trabajo
- Fácil introducción de cable
- El espacio típico entre los elementos de fijación oscila entre 50 y 100 cm; hay que tener en cuenta la carga y la rigidez del cable