Verschlussrondelle D 8-FV VS
New productProducto #386969
Accesorios del anclaje de tornillo de hélice
Compartir
Características
- El útil de colocación especial y el taco trabajan de forma conjunta para crear el que posiblemente sea el sistema de anclaje de tornillo más sencillo del mercado
- Fácil de utilizar, reduce los costes de inventario al necesitarse solo una longitud de taco para cada aplicación
- Las marcas provocadas por el disco de ajuste en la fachada serán cosa del pasado, gracias al bajo valor Chi del D 8-FV, el más bajo de su clase
- Comprobación visual de la instalación a ras de la superficie.
- Para uso en paneles de aislamiento con un espesor de 0 a 110 mm
Aplicaciones
- Fijación de poliestireno expandido y lana mineral con un espesor de 100 a 360 mm
- Solución universal para hormigón y ladrillos macizos o huecos (categorías A, B y C)
- Edificios nuevos, renovación y reacondicionamiento