Herramienta de torque S-BT 1/4" - 5Nm
New productProducto #2143271
Herramienta que ofrece un par de apriete de 5 Nm para la instalación de vástagos de tornillo S-BT en aluminio o acero (espesor < 6 mm)
Compartir
Características
- Proporciona un alto nivel de control (5 Nm) durante el apriete
Aplicaciones
- Apriete de tuercas con arandela en pernos roscados S-BT en soportes de aluminio
- Apriete de tuercas con arandela en pernos roscados S-BT en acero cuando se penetra el acero de soporte