Anclaje químico HIT-MM PLUS
New productProducto #r4445
Resina híbrida inyectable económica para fijaciones de carga media en hormigón no fisurado y mampostería
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
- Homologaciones / informes de ensayo: N/A
- Carga sísmica: No
Compartir
Otros clientes también buscaron HIT-MM PLUS, Resina híbrida, Anclaje químico, Taco químico o Multimaterial
Características
- Solución aprobada para múltiples materiales para anclajes en hormigón y mampostería de uso diario
- Los manguitos compuestos HIT-SC permiten una mayor flexibilidad puesto que existen diferentes combinaciones posibles de profundidad de empotramiento, además de ahorrar resina gracias a una aplicación precisa en materiales base huecos.
- Aplicación más sencilla gracias a la compatibilidad con los aplicadores HDE de 12 V y 22 V.
- Declaración medioambiental de producto (EPD) disponible
Aplicaciones
- Amplia variedad de aplicaciones de fijación para cargas medias en bloques huecos (con manguitos de plástico), bloques macizos y hormigón no fisurado en las que no se requiere homologación
- Verjas, barandillas, puertas, marcos de ventanas, anclaje de corrugados de pequeño diámetro, armarios de pared, accesorios de baño, sistemas de aire acondicionado o iluminación
- Reparaciones superficiales
- Apto para uso frecuente y repetitivo

Para más información técnica, ver los productos por separado.