Anclaje químico HIT-CT 100
New productProducto #r19391927
Mortero inyección con homologación medioambiental para fijaciones de alto rendimiento en hormigón, formulado para cumplir los requisitos de salud y seguridad medioambiental
- Software PROFIS: Sí
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Temperatura de servicio - rango: -40 - 80 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron Mortero inyección, Medioambiental, HIT-CT100, Homologado o Anclaje químico
Características
- Optimizado para la seguridad medioambiental: nuestro mortero de curado rápido está formulado para cumplir estrictos requisitos de salud y seguridad, lo que permite obtener mejores resultados para el usuario y el medio ambiente.
- Alto rendimiento: anclaje químico inyectable de curado rápido y resistente apto para el uso en hormigones fisurados y no fisurados donde la homologación es relevante
- Simplifica la gestión de los residuos: no incluye símbolos de peligro, por lo que los cartuchos completamente vacíos pueden depositarse fácilmente en contenedores de residuos no peligrosos (domésticos), lo que evita los costes de manipulación de residuos especiales en las obras
- Evaluación del cumplimiento de requisitos de múltiples bases de datos medioambientales: BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC y Nordic Swan
- Mayor productividad: como parte del sistema Hilti SafeSet, es posible que no necesite limpieza de agujeros adicional al taladrar con las brocas huecas TE-CD o TE-YD en combinación con aspiradoras Hilti, tal y como se especifica en las instrucciones de uso
Aplicaciones
- Fijación de estructuras de acero secundarias (por ejemplo, bastidores, soportes de maquinaria, guardarraíles, barreras acústicas, etc.) a hormigón
- Fijaciones de uniones de acero estructural (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.) a hormigón
- Fijación de uniones con corrugados a posteriori en hormigón


Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- Hoja de datos técnicos Hilti HIT-CT 100 de hormigón a hormigón, Inglés, [ 1.1 MB ]
- Hoja de datos técnicos Hilti HIT-CT 100 de acero a hormigón, Inglés, [ 655.4 kB ]
- Whitepaper SOFA W4607: Improved design for anchors undershear loading, Inglés, [ 1.8 MB ]
- Libro blanco sobre corrugado de instalación posterior en la construcción de túneles, Inglés, [ 1.6 MB ]