Cápsula híbrida de anclaje de atornillado directo HUS4-MAX
New productProducto #r12910868
Cápsula de lámina de alto rendimiento para fijaciones rápidas y económicas de carga pesada en hormigón mediante anclajes de atornillado directo HUS4
- Condiciones ambientales: Exterior
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
- Carga sísmica: Sí
Compartir
Características
- Sistema hasta 4 veces más rápido que los morteros inyectables convencionales: instalación en dos pasos sin limpieza, con menor profundidad de empotramiento, menores diámetros y carga inmediata que permiten ahorrar tiempo en cada fijación
- Instalación más rápida y sencilla en comparación con el uso de anclajes químicos tradicionales: el sistema HUS4-MAX ofrece una resistencia a la tracción similar a la de los anclajes químicos sin necesidad de limpieza
- Amplia gama de aplicaciones contempladas con los tornillos HUS4: ETA (EAD 332795) con clasificación sísmica C1 y C2 (con tornillos HUS4 de acero al carbono), hormigón fisurado y no fisurado y resistencia al fuego para todos los tipos de acero
- Posibilidad de ajustar el anclaje de atornillado directo incluso si se ha utilizado la cápsula
Aplicaciones
- Fijaciones de placas base estructurales en hormigón mediante anclajes de atornillado directo HUS4 (tamaño 10-16)
- Fijación de equipos industriales, balcones, escaleras y plataformas de acero secundario de seguridad a hormigón mediante anclajes de atornillado directo HUS4
- Datos técnicos disponibles para la fijación en suelos recubiertos en zonas sujetas a la ley de recursos hídricos alemana (WHG)

Para más información técnica, ver los productos por separado.