Carril embebido estándar HAC-V
New productProducto #r14147807
Carriles de anclaje embebido con capacidad de carga mejorada y varias profundidades de empotramiento para fijaciones económicas de fachadas de muro cortina
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado en caliente
- Software PROFIS: Sí
Compartir
Características
- Rendimiento mejorado: tracción resistencia a la tracción hasta un 20 % superior que los carriles de anclaje HAC anteriores
- Sistema más económico: mayor capacidad de carga y varias opciones de profundidad de empotramiento para poder utilizar carriles embebidos más pequeños según sea necesario
- Soporte técnico de ingeniería disponible: utilice el software PROFIS Anchor Channel para optimizar el proceso de diseño, o bien póngase en contacto con el equipo local de Hilti para obtener asesoramiento sobre proyectos específicos
- Sistema más rápido, seguro y sencillo: automatice la instalación de pernos en T con el sistema de par adaptativo de Hilti, lo que le ayuda a mejorar la consistencia y a ahorrar tiempo al fijar cientos de pernos
- Disponibilidad de documentos de homologación ETA e ICC-ES para cargas estáticas, de fatiga, sísmicas (ICC-ESR 3520) y de incendios
Aplicaciones
- Fijación de fachadas de muro cortina a losas de hormigón
- Fijaciones en conductos de ascensores, por ejemplo, fijación de guías, puertas corredizas o vigas de división
- Fijación sobre cabeza de instalaciones MEP y equipo
- Fijación de aparatos de construcción (por ejemplo, ventilación, calefacción)

Para más información técnica, ver los productos por separado.