HAS-U A4 varilla de anclaje
New productProducto #r9864253
Varilla de anclaje de alto rendimiento para anclajes químicos inyectables híbridos/epoxi en hormigón y mampostería (acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
- Software PROFIS: Sí
Compartir
Características
- Marcación con cabezal que permite verificar la longitud de la varilla y el grado del acero de forma sencilla, incluso después de la instalación
- Varilla de anclaje con punta de cincel para el uso con las cápsulas químicas HVU2 y para facilitar la inserción cuando se utiliza con los anclajes químicos de inyección HIT de Hilti
- Longitudes personalizadas y diámetros adicionales hasta M39 disponibles bajo petición
- Amplia gama de diámetros de varilla de anclaje (M6-M39)
- Producto sin aceites ni otros contaminantes: diseño que ofrece compatibilidad total con los anclajes químicos Hilti HIT
Aplicaciones
- Fijaciones en hormigón y mampostería en combinación con los sistemas de anclaje químico Hilti HIT compatibles
- Para fijaciones sometidas a cargas debidas a fatiga de materiales diseñadas mediante la herramienta Profis Engineering
- Para aplicaciones sometidas a cargas debidas a fatiga de materiales en combinación con el adhesivo HIT-HY 200-A/-R V3, mortero HIT-RE 500 V4, o cápsula de anclaje HVU2 (tamaños M8-M24)
Para más información técnica, ver los productos por separado.