Manguito con casquillo roscado HIS-N
New productProducto #r6283
Inserto con rosca interna de alto rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de cápsula y de inyección (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Condiciones ambientales: Interior seco
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Compartir
Otros clientes también buscaron rosca interna, hembra, taco químico hembra o manguito
Características
- La rosca interna permite su instalación a ras y la sencilla retirada de los pernos
- Incorpora una punta biselada que permite cortar y mezclar la cápsula HVU2 (debe instalarse utilizando el útil de coloración HIS-S)
- Diseñado para su uso en hormigón macizo con las cápsulas Hilti HVU2 o con otras resinas Hilti HIT
Aplicaciones
- Apto para fijaciones con rosca interna en hormigón en combinación con diferentes resinas adhesivas inyectables Hilti, cápsulas HVU2 y varillas de anclaje de acero grado 8.8
Para más información técnica, ver los productos por separado.