Varilla de anclaje HIT-Z-R
New productProducto #r6280
Varilla de anclaje de alto rendimiento para anclajes híbridos de inyección (acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Compartir
Otros clientes también buscaron inoxidable, pata de cabra o varilla
Características
- Cargas muy elevadas en hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas de conformidad con las homologaciones ICC-ES y ETA C2
- No requiere limpieza de agujeros (por encima de 5 °C / 41 ºF) con HIT-HY 200
- Solución más fiable y productiva gracias a la eliminación del proceso de limpieza de agujeros cuando se utiliza con resina adhesiva HIT-HY 200
- Profundidad de empotramiento variable para poder sacar el máximo partido a la capacidad del anclaje
- Marcación en la cabeza que permite verificar la longitud de la varilla de forma sencilla, incluso después de la instalación
Aplicaciones
- Fijaciones en hormigón fisurado y no fisurado con Hilti HIT-HY200
- Aplicaciones de fijación sísmica (por ejemplo, apuntalamiento de edificios de hormigón armado)
- Anclaje a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
- Para aplicaciones en exterior o fijaciones en entornos corrosivos con HIT-Z-R
Para más información técnica, ver los productos por separado.