Varilla roscada AM: grado 8.8 (HDG)
New productProducto #r4573
Varilla roscada económica para anclajes inyectables epoxi/híbridos (galvanizado en caliente, grado 8.8)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
Compartir
Otros clientes también buscaron varilla, galvanizado en caliente, varilla para epoxi o varilla roscada
Características
- Universalidad y productividad: simplificación del inventario ya que permite utilizar la misma varilla para diversas aplicaciones
- Una única varilla compatible con todos los sistemas Hilti HIT
- Flexibilidad gracias a la profundidad de empotramiento variable
- Ideal para proyectos de gran tamaño
- Homologada con las propiedades de material y mecánicas confirmadas mediante el certificado de inspección 3.1
Aplicaciones
- Adecuado para usar con todas las resinas de inyección HIT
- Producto apto para fijaciones en hormigón y otros materiales de base