Varilla roscada AM A2-70
New productProducto #r4296
Varilla roscada económica para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero inoxidable A2)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A2
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
- Software PROFIS: No
Compartir
Otros clientes también buscaron inoxidable A2, varilla de anclaje o varilla roscada
Características
- Universalidad y productividad: simplificación del inventario ya que permite utilizar la misma varilla para diversas aplicaciones
- Una única varilla compatible con todos los sistemas Hilti HIT
- Homologada con las propiedades de material y mecánicas confirmadas mediante el certificado de inspección 3.1
- Ideal para proyectos de gran tamaño
- Gran flexibilidad gracias a la profundidad de empotramiento variable
Aplicaciones
- Adecuado para usar con todas las resinas de inyección HIT