Varilla de anclaje HIT-Z-F
New productProducto #r3667162
Varilla de anclaje de alto rendimiento para anclajes híbridos de inyección (multicapa)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, Revestimiento multicapa
- Condiciones ambientales: Interior con condensación temporal, Interior seco
- Software PROFIS: Sí
Otros clientes también buscaron máximo rendimiento, anclajes híbridos, varilla de anclaje, anclajes epoxi o Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (multicapa)
- Cargas muy elevadas en hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas de conformidad con las aplicaciones ETA C2
- No requiere limpieza de orificios (5 °C) con HIT-HY 200
- Mayor productividad y seguridad gracias a la eliminación del proceso de limpieza de los orificios
- Marcación en la cabeza que permite verificar la longitud de la varilla de forma sencilla, incluso después de la instalación
- El primer sistema de anclaje químico para hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas en taladros ejecutados con diamante
- Fijaciones en hormigón fisurado y no fisurado en combinación con el producto Hilti HIT-HY 200
- Aplicaciones de anclaje sísmico
- Anclaje de acero estructural
- Anclaje de estructuras de acero secundarias