Anclaje de aislamiento térmico HIK-T
New productProducto #r14314182
Anclaje térmico para fijaciones no estructurales a través de muros de mampostería o hormigón con aislamiento externo con un mínimo de puentes térmicos
- Software PROFIS: No
Otros clientes también buscaron Aislamiento térmico, Anclaje en hormigón, Anclaje térmico, Anclaje en mampostería o HIK-T
- Ahorro de tiempo en cada punto de fijación: la menor cantidad de pasos del proceso de instalación permite realizar instalaciones con el producto HIK-T hasta un 40 % más rápidas
- Alto rendimiento de carga: el producto permite un desplazamiento vertical adicional (hasta 3 mm) en instalaciones diseñadas para soportar la lluvia torrencial
- Alta estanqueidad: el sellado integrado ayuda a mantener el agua fuera del aislamiento de manera fiable sin tener que aplicar silicona adicional al anclaje térmico
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo: no es necesario perforar previamente el aislamiento, lo que reduce de manera significativa la exposición a partículas en suspensión
- Conexiones no estructurales a través de aislamiento externo, como, por ejemplo, toldos, marquesinas, persianas