Tubo de tamiz fino HIT-S
New productProducto #r1075
Manguito de tamiz metálico cortable económico para fijaciones en mampostería hueca mediante anclajes híbridos inyectables
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
- Materiales base: Mampostería (bloque de hormigón hueco), Mampostería (hueca)
Compartir
Otros clientes también buscaron capuchón, funda o manguito de tamiz
Características
- Diseñado para permitir el rendimiento de carga y la distribución de la resina cuando el producto Hilti HIT se usa en materiales con cavidades de gran tamaño
- Disponible en longitudes de 1 metro para permitir el corte in situ con el tamaño deseado
- Posibilidad de realizar cortes con las tijeras de tamiz HIT-SMC 25
Aplicaciones
- Apto para aplicaciones en ladrillos huecos en combinación con los anclajes HIT-HY 270, HIT-MM PLUS y HIT-1
- Apto para aplicaciones en bloques huecos en combinación con los sistemas de resina de inyección Hilti HIT