Guía de tornillo ST-SG 6.5
New productProducto #425545
Guía de tornillos para la atornilladora ST 1800 para la fijación de tornillos de panel sándwich
- Longitud: 135 mm
- Diámetro de tornillo d: 6.5 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 55 mm
Compartir
Características
- Mayor comodidad, ya que el tornillo puede colocarse con una sola mano
- Reduce notablemente el riesgo de arañazos en el panel sándwich, compresión óptima de la arandela
- Ayuda a evitar las mellas en la lámina exterior del panel sándwich, lo que ofrece un mejor acabado estético
- Menor riesgo de deslizamiento de la punta de tornillo en la superficie causando arañazos
- Mayor productividad y comodidad, uso muy sencillo
Aplicaciones
- Colocación de tornillos largos de paneles compuestos (de 5,5 y 6,5 mm de diámetro) en estructuras de acero
- Colocación de tornillos con la atornilladora ST 1800/ST 1800-A/ST 2000
- Fijación de paneles sándwich a subestructuras de acero
- Guía para tornillos de panel sandwich de 5,5 mm
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Aurco, Holandés, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Portugués, Francés, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Rusia, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 1.5 MB ]