Tope de profundidad S-DG-D 11x50 cpl
New productProducto #406292
Tope de profundidad para el uso con atornilladoras de tabique seco que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación
- Longitud: 50 mm
- Peso: 0.05 kg
Compartir
Características
- Tope de profundidad que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación con las atornilladoras Hilti SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 y SD 2500
- Tope de profundidad que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación con las atornilladoras Hilti SD 4500-A22, SD 4500 y SD 2500