Nariz de herramienta SDT 9-NP B negro
New productProducto #2221454
Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales
- Para usar con: SDT 9
- Longitud de tornillo - mín.: 19 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 40 mm
Compartir
Características
- Método de alta velocidad y productividad para la colocación de tornillos para cubiertas utilizando una atornilladora a batería compatible
- Posición de trabajo vertical y confortable: menor tiempo de inactividad a causa de la fatiga del usuario
- Mecanismo y tornillos en tira, diseñados para garantizar un funcionamiento sin problemas, sin atascos
- Boquilla larga y fina que facilita el acceso a perfiles estrechos y profundos
- Posibilidad de ajustar la altura (80 - 130 cm)
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal solapadas en techos con aislamiento
- Fijación de láminas de metal a largueros de techos con aislamiento
- Fijación de láminas de metal a subestructuras de viga de metal de espesor bajo-alto a techos con aislamiento
- Fijación de elementos de refuerzo del borde a láminas de metal a techos con aislamiento