Hilti

Características & Aplicaciones

Kit SD-M1 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) #2221216
Características
  • Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
  • Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
  • Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
  • Cargador de tornillos en tiras compacto y ligero que requiere una baja presión de contacto: mejora la ergonomía y reduce la fatiga del usuario
  • Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
  • Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
  • Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
  • Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
  • Compatible con la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 y la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291

Datos técnicos

Kit SD-M1 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) #2221216

Documentos & Videos

Kit SD-M1 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) #2221216