Cargador de tornillos SD-M 1
New productProducto #2208484
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras para tornillos de 1" a 1-1/4" de longitud: para aplicaciones de acabado de interior
- Longitud: 153 mm
- Capacidad del cargador: 40
- Longitud de tornillo - mín.: 25 mm
Compartir
Características
- Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
- Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
- Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
- Cargador de tornillos en tiras compacto y ligero que requiere una baja presión de contacto: mejora la ergonomía y reduce la fatiga del usuario
- Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
- Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Compatible con la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 y la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso SD-M 1, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.8 MB ]