Perfil de piedra MFT-SP 38
New productProducto #r7248121
Perfiles para el montaje de paneles de piedra ranurados
- Longitud: 6 m
- Composición del material: EN AW-6063 T66
Compartir
Otros clientes también buscaron perfiles de soporte o sujección de perfiles
Características
- Sistema completo que incluye perfil superior, inferior, intermedio y conjunto válido para todas las aplicaciones del proyecto
- Geometría perfilada y superficie ranurada que facilita la instalación y permite un perfecto ajuste de los paneles
Aplicaciones
- Perfiles horizontales de doble capa para la fijación de paneles de piedra ranurados en sistemas de fachada ventilada
- Sistema apto para paneles con un espesor de 2-3 cm
- Sistema apto para paneles de hasta 120 kg/m²