Perfil de soporte para marco MFT-CP
New productProducto #r5310
Perfil de soporte para sistema de marco
- Longitud: 6000 mm
- Composición del material: EN AW-6063 T66
Compartir
Otros clientes también buscaron MFT, Perfil de bandeja, Fachada o Perfil de soporte para fachadas
Características
- Ahorro de mano de obra: el diseño optimizado ayuda a reducir el coste total de instalación
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico sobre cómo optimizar la subestructura de la fachada ventilada
- Sistema de solución completa: Hilti le ofrece herramientas optimizadas, consumibles y servicios para cada uno de los pasos del proceso de instalación de fachadas ventiladas
Aplicaciones
- Perfil de soporte para fachadas de bandeja (chapa trapezoidal) con gancho en combinación con un perno de aluminio y un clip de fijación
- Perfil de soporte montado en una subestructura horizontal
- Perfil vertical montado en un perfil de soporte horizontal