Soporte MFT-S2S U M
New productProducto #r6718291
Soporte medio en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Ancho: 74 mm
- Altura: 85 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron paneles de fachada, Soporte en forma de U o pieza de sujección
Características
- Longitud del soporte entre 75 y 295 mm
- Opción de fijación por anclaje y tornillo en un único soporte
- Taladro de 11 mm para anclajes en hormigón y mampostería
- Taladro de 6.5 mm para tornillos en acero y madera
Aplicaciones
- Soporte en forma de U como parte central del sistema S2S de extensión de suelos, instalación de fachadas ventiladas independientemente del estado de la pared entre las losas
- Apto para todo tipo de paneles de fachada
- Permite instalar y alinear de forma precisa perfiles S2S
- Ranuras para permitir la expansión de los perfiles S2S