Soporte MFT-S2S UI L
New productProducto #r6718210
Soporte grande en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
- Composición del material: EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
- Material aislante: Polipropileno
- Ancho: 74 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron paneles de fachada, Soporte en forma de U o pieza de sujección
Características
- Solución de sistemas total: Hilti le ofrece herramientas optimizadas, consumibles y servicios para cada uno de los pasos del proceso de instalación de fachadas ventiladas
- Almohadilla térmica previamente ensamblada que reduce la conductividad térmica
- El aislante de polímero evita la corrosión entre el aluminio y el hormigón
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico sobre cómo optimizar la subestructura de la fachada ventilada
- Múltiples opciones de fijación: posibilidad de realizar la instalación con los anclajes o tornillos correctos
Aplicaciones
- Soporte en forma de U como parte central del sistema S2S de extensión de suelos, instalación de fachadas ventiladas independientemente del estado de la pared entre las losas
- Permite instalar y alinear de forma precisa perfiles S2S
- Apto para todo tipo de paneles de fachada
- Mayor separación entre anclajes en combinación con MFT-S2S UI AP L