Soporte MFT-FOX HI
New productProducto #r1790479
Soporte de aluminio horizontal con almohadilla térmica
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Material aislante: Polipropileno
- Espesor de material aislante: 5 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron perfiles de soporte o sujección de perfiles
Características
- Tornillo premontado A4 para una sujeción fácil en un perfil de soporte
- Aislante premontado
- Posibilidad de ajuste del perfil de soporte de hasta 40 mm
- Arandela estriada para una alineación vertical precisa
- Taladro de 11 mm para anclajes en hormigón y mampostería
Aplicaciones
- Instalación en todo tipo de paneles de fachada
- Sistema de una capa con perfiles de soporte montados horizontalmente
- Sistema de dos capas con perfiles de subestructura instalados horizontal y verticalmente