Soporte MFT-FOX H
New productProducto #r1790440
Soporte de aluminio horizontal
- Longitud: 55 mm
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Ancho: 62 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron perfiles de soporte o sujección de perfiles
Características
- Ahorro de trabajo: tornillo premontado A4 para una sujeción sencilla de perfiles de soporte
- Posibilidad de ajuste del perfil de soporte de hasta 40 mm
- Múltiples opciones de fijación: posibilidad de realizar la instalación instalarse con anclajes, tornillos o con sistemas de fijación directa (DX)
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico sobre cómo optimizar la subestructura de la fachada ventilada
- Solución de sistemas total: Hilti le ofrece herramientas optimizadas, consumibles y servicios para cada uno de los pasos del proceso de instalación de fachadas ventiladas
Aplicaciones
- Instalación en todo tipo de revestimientos de fachada
- Sistema de una capa con perfiles de soporte montados horizontalmente
- Sistema de dos capas con perfiles de subestructura instalados horizontal y verticalmente