Soporte FOX V M
New productProducto #r11664954
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Ancho: 46 mm
- Altura: 75 mm
Compartir
Características
- Ahorro de mano de obra: el diseño optimizado de los soportes y las innovadoras soluciones de fijación ayudan a reducir el coste total de instalación
- Instalación más sencilla: el soporte auxiliar optimizado y las marcas más claras simplifican la fijación de soportes y la alineación de los carriles
- Múltiples opciones de fijación: posibilidad de realizar la instalación instalarse con anclajes, tornillos o con sistemas de fijación directa (DX)
- Soporte previamente montado: el producto se suministra listo para la fijación a la pared o losa
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico sobre cómo optimizar la subestructura de la fachada ventilada
Aplicaciones
- Fijación de subestructuras de fachadas “rainscreen” a hormigón, mampostería, pernos metálicos y madera
- Montaje de subestructuras de fachadas en la estructura principal (soporte manual auxiliar)
- Instalación de bases de carril verticales
- Instalación en todo tipo de revestimientos de fachada