Hilti

Características & Aplicaciones

Trolley UNIVERSAL #2236734
Características
  • Carrito versátil, con 3 estantes para transportar elementos múltiples o voluminosos de cualquier tipo de hasta 150 kg/330 libras
  • Diseño robusto y compacto gracias a la capacidad de plegado única
  • Neumáticos extremadamente duraderos: diseñados para resistir el agua, el calor y los pinchazos en el lugar de trabajo
  • Capa superior del carrito universal compatible con los maletines Sortimo
  • Dimensiones exteriores en formato plegado (largo x ancho x alto): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Aplicaciones
  • Transporte de equipos de construcción

Datos técnicos

Trolley UNIVERSAL #2236734