Limpiador a presión inalámbrico PC 2-22
New productProducto #r21154330
Limpiador a presión portátil con 40 bar (580 PSI) de presión de trabajo para limpiezas ligeras en obras (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de accesorio: N/A
- Presión de agua: 40 bar
- Presión máx. de agua: 60 bar
Compartir
Otros clientes también buscaron a batería, pulverizar, a presión, soltar o limpiadora
Características
- Limpiezas rápidas: basta con elegir la fuente de agua y la herramienta se cebará automáticamente para comenzar a pulverizar, sin necesidad de agua a presión ni fuentes de alimentación externas
- Boquilla ajustable 4 en 1: lavado turbo con presión concentrada o pulverización de hasta 60 grados de ancho para áreas más grandes
- Compacta y portátil: el diseño ligero y la lanza desmontable de la hidrolimpiadora facilitan el transporte y el almacenamiento
- Diseño ergonómico: mango práctico y gatillo de fácil apriete diseñados para una manipulación cómoda incluso durante un uso prolongado
- Plataforma de batería Nuron: limpieza a presión a batería sin concesiones gracias a las baterías de larga duración y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Limpieza a presión de tiza, barro húmedo, residuos recientes y equipos pequeños
- Limpiezas ligeras en el lugar de trabajo
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones PC 2-22 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Sardinian, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 5.7 MB ]