Sistema de aspiración de polvo TE DRS-M
New productProducto #r4845
Sistema de vacío integrado para recoger el polvo cómodamente
- Para usar con: TE 6-C, TE 6-S, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Peso: 0.9 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 16 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron DRSM, Aspiración, Polvo, Accesorio o Sistema
Características
- Sistema de recopilación de polvo integrado que incrementa la productividad
- Conexión sencilla con una sola mano: puede ajustarse en cualquier momento sin necesidad de utilizar herramientas
- No es necesario aspirador externo ni mangueras adicionales
- No es necesario aspirador externo ni mangueras adicionales
- Todas las funciones están integradas en un accesorio para facilitar su uso
Aplicaciones
- Módulo recoge polvo para TE 7, TE 6-S, TE 6-C, TE 7-C o TE 7-A
- Ideal para trabajos en altura y en áreas cerradas
- Para garantizar la salud y la seguridad del usuario y limpiar los alrededores: taladros casi sin polvo en entornos críticos, por ejemplo, habitaciones ocupadas, hospitales, laboratorios, cadenas de producción, etc
- Homologado para utilizarse en aplicaciones de taladrado con un bajo nivel de amianto (según documentación alemana BGI 664, BT 12)
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones TE DRS-M (01), Holandés, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Portugués, Francés, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Rusia, Japonés, Danés, Esloveno, Greek, Italiano, [ 3.9 MB ]
- Manual de instrucciones TE DRS-M (01) (ES), Español, [ 1.4 MB ]