Sistema de aspiración de polvo TE DRS-6-A (02)
New productProducto #r4694040
Sistema de vacío integrado para recoger el polvo cómodamente
- Para usar con: TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
- Peso: 1 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 5 - 16 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron DRS6, Aspiración, Polvo, Accesorio o Sistema
Características
- Motor integrado para obtener la máxima eficiencia del sistema, ya que ofrece una potencia de succión del 100 % desde el primer momento
- Conexión sencilla con una sola mano: puede ajustarse en cualquier momento sin necesidad de utilizar herramientas
- Todas las funciones están integradas en el módulo: no requiere aspirador ni mangueras adicionales
- Taladro casi sin polvo: elimina el 97% del polvo
- Filtro de clase M fácilmente intercambiable con robusto contenedor de polvo
Aplicaciones
- Perforación prácticamente libre de polvo con los martillos perforadores a batería TE 6-A36 (04) y TE 6-A22 (04)
- Taladro a profundidades de hasta 100 mm