Sistema de aspiración de polvo TE DRS-4-A
New productProducto #r3159307
Sistema de vacío integrado para recoger el polvo cómodamente
- Para usar con: TE 4-A22 G02
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 16 mm
- Profundidad de perforación máxima: 100 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE DRS-4-A, Accesorio de aspiración o Sistema de vacío integrado para recoger el polvo cómodamente
Características
- Motor integrado, para lograr la mayor eficiencia posible
- Taladro casi sin polvo: elimina hasta el 97% del polvo
- Acoplamiento sencillo con una mano a la herramienta eléctrica
- Se puede incorporar en cualquier momento sin utilizar herramientas
- No es necesario aspirador externo ni mangueras adicionales
Aplicaciones
- Eliminación del polvo cuando se utiliza con el sistema TE 4-A22/18 de segunda generación
- Homologado para utilizarse en aplicaciones de taladrado con un bajo nivel de amianto (según documentación alemana BGI 664, BT 12)