Sistema de aspiración de polvo TE DRS-D
New productProducto #r7930909
Sistema de aspiración de polvo para tareas de perforación en hormigón y mampostería con todos los martillos perforadores
- Tipo de herramienta: Martillo perforador SDS-Max, Martillo perforador SDS-Plus
- Peso: 0.26 kg
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 5 - 55 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron DRSD, Aspiración, Polvo, Accesorio o Sistema
Características
- Sistema único de Hilti para perforaciones prácticamente libres de polvo con los martillos perforadores SDS Max y SDS Plus
Aplicaciones
- Taladro casi sin polvo con brocas de 5-55 mm de diámetro y longitud ilimitada
- Taladro casi sin polvo con brocas de 3/16” - 2-1/8” de diámetro y longitud ilimitada