Sistema de aspiración de polvo TE DRS-B
New productProducto #r4128
Sistema de aspiración de polvo para tareas de cincelado en hormigón con los martillos rompedores SDS Max (TE-Y) y TE-S de Hilti
- Para usar con: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Requiere aspiradora: Sí
- Apto para la perforación: No
Compartir
Otros clientes también buscaron Polvo, DRS B, Aspiración, DRSB o Sistema
Características
- Solución para eliminar prácticamente todo el polvo de las tareas de demolición que se realizan con los martillos rompedores SDS Max (TE-Y) y TE-S de Hilti
- El nuevo sistema recoge hasta el 95 % de polvo
- Sistema sin llave: ajuste en la herramienta rápido y sencillo
- Sistema extremadamente robusto y resistente, fabricado con materiales suaves especiales
- Compatible con todos los martillos combinados y rompedores Hilti (mandriles tipo Y y S), punteros, cinceles planos y aspiradoras
Aplicaciones
- Prácticamente para todos los trabajos de cincelado y renovación de interiores
- Cincelado casi sin polvo que garantiza la salud y la comodidad del usuario, así como la limpieza en entornos críticos como, por ejemplo, habitaciones ocupadas, hospitales, laboratorios, cadenas de producción, etc.
- Para el uso con los siguientes martillos rompedores: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR